HUBBELL CANADA
Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 5-fils, 10A 600V CA, PE Wire Code, 35 'Length, PF1005PE035
Image of PF1005PE035 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 5-fils, 10A 600V CA, PE Wire Code, 35 'Length, PF1005PE035
Image of PF1005PE035 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 5-fils, 10A 600V CA, PE Wire Code, 35 'Length, PF1005PE035
play
Linkosity®
Discontinué

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 5-fils, 10A 600V CA, PE Wire Code, 35 'Length, PF1005PE035

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PF1005PE035

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 5-fils, 10A 600V CA, PE Wire Code, 35 'Length.

  • Linkosity
  • Cordon
  • Femelle
  • Extrémité unique

All Blue Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PF1005PE035

Couleur

Gris

Gaine

PVC

Isolation

PVC

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Female Plug Single Ended Straight

UPC

783585243023

Dimensions

Diamètre de la partie sous tension

.46"

Poids

2.9 lb

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

5-Pole

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5