Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PM1003PB010S
Green/Yellow/White/Black Wires, Stainless Steel Version
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
PM1003PB010S
Construction
Fabricated
Couleur
Gray
Isolation
PVC
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Single Ended Cable, Straight Male Connector
Type de la prise ou fiche
Linkosity
UPC
783585184722
Diamètre extérieur
0.71
Poids
2.5 lb
Courant nominal
10 A
Courant nominal
10 A
Courant nominal
10 A
Tension nominale
600V kV
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
3-Pole
Tailles (calibres) de conducteurs
#12 AWG
Type de conducteur
Copper
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Quantité dans l'emballage
10