HUBBELL CANADA
Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle, à une extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V CA, PB Wire Code, 35' Length, PM1004PB035
Image of PM1004PB035 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle, à une extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V CA, PB Wire Code, 35' Length, PM1004PB035

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle, à une extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V CA, PB Wire Code, 35' Length, PM1004PB035

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PM1004PB035

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle, à une extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V CA, PB Wire Code, 35' Length.

  • Linkosity 
  •  Cordon 
  •  Mâle 
  •  Asymétrique

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

PM1004PB035

Conditions environnementales

Wet and Damp Locations

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type d'article

Male Plug

UPC

783585184982

Dimensions

Taille de l'afficheur

Linkosity

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pre-Terminated

Courant nominal

10 A

Courant nominal

10 A

Courant nominal

10 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

6000

Tension nominale

600V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

Pre-Terminated

Nombre de fils

4-Wire Grounding

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Wet and Damp Locations

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5