Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PM1012PE025
All Blue Wires
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
PM1012PE025
Construction
Fabricated
Couleur
Gris
Isolation
PVC
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Single Ended Cable, Straight Male Connector
Type de la prise ou fiche
Linkosity
UPC
783585128436
Diamètre extérieur
0.89
Poids
6.5 lb
Courant nominal
7 A
Courant nominal
7 A
Courant nominal
7 A
Tension nominale
600V kV
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
12-Pole
Tailles (calibres) de conducteurs
#12 AWG
Type de conducteur
Copper
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Quantité dans l'emballage
10