HUBBELL CANADA
Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle, à une extrémité, droit, 5-fils, 20A 600V CA, code de fil PA, longueur 10'., PM2005PA010
Image of PM2005PA010 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle, à une extrémité, droit, 5-fils, 20A 600V CA, code de fil PA, longueur 10'., PM2005PA010
Image of PM2005PA010 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle, à une extrémité, droit, 5-fils, 20A 600V CA, code de fil PA, longueur 10'., PM2005PA010
play
Linkosity®
Discontinué

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle, à une extrémité, droit, 5-fils, 20A 600V CA, code de fil PA, longueur 10'., PM2005PA010

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PM2005PA010

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle, à une extrémité, droit, 5-fils, 20A 600V CA, code de fil PA, longueur 10'.

  • Linkosity 
  •  Cordon 
  •  Mâle 
  •  Asymétrique

Green/Yellow/Black Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PM2005PA010

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Isolation

PVC

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Single Ended Cable, Straight Male Connector

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585358123

Dimensions

Diamètre extérieur

0.75

Poids

2.95 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

5-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#12 AWG

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5