HUBBELL CANADA
Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 3-fils, 10A 600V CA, code de fil PA, longueur 1'., PH2003PA001
Image of PH2003PA001 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 3-fils, 10A 600V CA, code de fil PA, longueur 1'., PH2003PA001
Image of PH2003PA001 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 3-fils, 10A 600V CA, code de fil PA, longueur 1'., PH2003PA001
play
Linkosity®
Discontinué

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 3-fils, 10A 600V CA, code de fil PA, longueur 1'., PH2003PA001

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH2003PA001

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 3-fils, 10A 600V CA, code de fil PA, longueur 1'.

  • Linkosity 
  •  Cordon 
  •  Mâle/Femelle
  • Double extrémité

Green/Yellow/Black Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PH2003PA001

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Isolation

PVC

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Double Ended Cable, Male/Female Straight Connectors

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585524528

Dimensions

Diamètre extérieur

0.71

Poids

0.45 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#12 AWG

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5