HUBBELL CANADA
Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 7-fils, 10A 600V CA, PE Wire Code, 35' Length, PH1012PE035
Image of PH1012PE035 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 7-fils, 10A 600V CA, PE Wire Code, 35' Length, PH1012PE035
Image of PH1012PE035 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 7-fils, 10A 600V CA, PE Wire Code, 35' Length, PH1012PE035
play
Linkosity®
Discontinué

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 7-fils, 10A 600V CA, PE Wire Code, 35' Length, PH1012PE035

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH1012PE035

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 7-fils, 10A 600V CA, PE Wire Code, 35' Length.

  • Linkosity 
  •  Cordon 
  •  Mâle/Femelle
  • Double extrémité

Standard Product

Général

Application

Plug Together Power Distribution, No Pass Thru

Catalog Number

PH1012PE035

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type d'article

Conduit Feed Pre-Wired Box

UPC

783585184937

Dimensions

Poids

10 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug Together

Courant nominal

4 A

Courant nominal

4 A

Courant nominal

4 A

Phase

Single Phase Control

Puissance en Watts

1000 W

Tension nominale

250V AC Max kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG

Nombre de fils

13-Wire Grounding

Nombre de pôles

12-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

10