Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PQ3004PA015
Green/Yellow/Black Wires
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
PQ3004PA015
Construction
Fabricated
Couleur
Gris
Isolation
PVC
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Double Ended Cable with Female 90 Degree Connector
Type de la prise ou fiche
Linkosity
UPC
783585128047
Diamètre extérieur
0.75
Poids
5.25 lb
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Tension nominale
600V kV
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
4-Pole
Tailles (calibres) de conducteurs
#10 AWG
Type de conducteur
Copper
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Quantité dans l'emballage
5