HUBBELL CANADA
Signal et contrôle, LINKOSITY, cordons, mâle/femelle, double extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V CA, PB Wire Code, 15' Length, PH1004PB015
Image of PH1004PB015 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordons, mâle/femelle, double extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V CA, PB Wire Code, 15' Length, PH1004PB015
Image of PH1004PB015 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordons, mâle/femelle, double extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V CA, PB Wire Code, 15' Length, PH1004PB015
play
Linkosity®
Discontinué

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordons, mâle/femelle, double extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V CA, PB Wire Code, 15' Length, PH1004PB015

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH1004PB015

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V CA, PB Wire Code, 15' Length.

  • Linkosity 
  •  Cordon 
  •  Mâle/Femelle
  • Double extrémité

Green/Yellow/White/Black Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PH1004PB015

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Isolation

PVC

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Double Ended Cable, Male/Female Straight Connectors

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585093208

Dimensions

Diamètre extérieur

0.75

Poids

1.6 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

10 A

Courant nominal

10 A

Courant nominal

10 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

4-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#12 AWG

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5