Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFTWRST15SNAPBK
SNAP Connect, auto-terre, résistant aux intempéries et inviolable, technologie d'autotest AUTOGUARD
Application
qualité commerciale
Catalog Number
GFTWRST15SNAPBK
Conditions environnementales
Résistant aux intempéries
Couleur
Noir
Famille de produit
Heavy Duty
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Nylon
Puissance max. (hp)
0.5
Spécifications
Type
Standard
Type
Inviolable, résistant aux intempéries
Type d'article
Prise Style Line DDFT
UPC
883778600074
Dimensions
3.28 po x 1.77 po x 1.47 po
Hauteur
1.47 in
Largeur
1.77 in
Longueur
3.28 in
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Résistant aux intempéries
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
Meets All NEC® Requirements
Puissance max. (hp)
0.5
Quantité dans l'emballage
10