HUBBELL CANADA
SNAP-Connect Prise DDFT à lame droite, 20A, GFTWRST20SNAPBK
Image of GFTWRST20SNAPBK SNAP-Connect Prise DDFT à lame droite, 20A, GFTWRST20SNAPBK
Image of GFTWRST20SNAPBK SNAP-Connect Prise DDFT à lame droite, 20A, GFTWRST20SNAPBK
play
Autoguard GFCI Receptacles
play
Tamper-Resistant Receptacles
play
SNAPConnect Devices
Discontinué

SNAP-Connect Prise DDFT à lame droite, 20A, GFTWRST20SNAPBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTWRST20SNAPBK

SNAP-Connect DDFT à lame droite, 20A, résistant aux intempéries et à l'inviolabilité, AUTOGUARD, autotest, 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R.

  • SNAP audible, indique une connexion solide
  • Conception brevetée de l'obturateur pour une protection inviolable
  • Répond aux exigences NEC pour TR (517-18c) et WR (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides
  • Technologie brevetée d'autotest AUTOGUARD®
  • P

SNAP Connect, auto-terre, résistant aux intempéries et inviolable, technologie d'autotest AUTOGUARD

Général

Application

qualité commerciale

Catalog Number

GFTWRST20SNAPBK

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Couleur

Noir

Famille de produit

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Nylon

Puissance max. (hp)

1

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Inviolable, résistant aux intempéries

Type d'article

Prise Style Line DDFT

UPC

883778860140

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.77 po x 1.47 po

Hauteur

1.47 in

Largeur

1.77 in

Longueur

3.28 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

10