HUBBELL CANADA
SNAP-Connect Prise DDFT à lame droite de qualité hospitalière, 15A, GFRST82SNAPBK
Image of GFRST82SNAPBK SNAP-Connect Prise DDFT à lame droite de qualité hospitalière, 15A, GFRST82SNAPBK
Image of GFRST82SNAPBK SNAP-Connect Prise DDFT à lame droite de qualité hospitalière, 15A, GFRST82SNAPBK
play
Autoguard GFCI Receptacles
play
SNAPConnect Devices
Discontinué

SNAP-Connect Prise DDFT à lame droite de qualité hospitalière, 15A, GFRST82SNAPBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST82SNAPBK

SNAP-Connect Prise DDFT à lame droite de qualité hospitalière, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R.

  • Audible SNAP, indicates solid connection
  • Patented shutter design for tamper-resistant
  • Compliant with NEC® 406.12 and NEC® 517-18(c)
  • Patented AUTOGUARD® self test technology
  • Triple wipe construction
  • SNAP sonore, indique une connexion solide 
  •  Conception d'obturateur brevetée pour inviolable 
  • Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18(c) 
  • Technologie d'auto-test brevetée AUTOGUARD® 
  • Construction à triple essuyage

SNAPConnect, Style Line, AUTOGUARD, prise DDFT à autotest

Général

Application

Qualité commerciale hospitalière

Catalog Number

GFRST82SNAPBK

Couleur

Noir

Famille de produit

Hospital Grade

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Nylon

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Standard

Type d'article

Autotest de la prise DDFT

UPC

783585486239

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.77 po x 1.47 po

Hauteur

1.47 in

Largeur

1.77 in

Longueur

3.28 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

0.5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10