HUBBELL CANADA
SNAP-Connect Prise DDFT à lame droite de qualité hospitalière, 15A, GFRST82SNAPW
Image of GFRST82SNAPW SNAP-Connect Prise DDFT à lame droite de qualité hospitalière, 15A, GFRST82SNAPW
Image of GFRST82SNAPW SNAP-Connect Prise DDFT à lame droite de qualité hospitalière, 15A, GFRST82SNAPW
play
Autoguard GFCI Receptacles
play
SNAPConnect Devices
Discontinué

SNAP-Connect Prise DDFT à lame droite de qualité hospitalière, 15A, GFRST82SNAPW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST82SNAPW

SNAP-Connect Prise DDFT à lame droite de qualité hospitalière, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Audible SNAP, indicates solid connection
  • Patented shutter design for tamper-resistant
  • Compliant with NEC® 406.12 and NEC® 517-18(c)
  • Patented AUTOGUARD® self test technology
  • Triple wipe construction
  • SNAP sonore, indique une connexion solide 
  •  Conception d'obturateur brevetée pour inviolable 
  • Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18(c) 
  • Technologie d'auto-test brevetée AUTOGUARD® 
  • Construction à triple essuyage

SNAPConnect, Style Line, AUTOGUARD, prise DDFT à autotest

Général

Application

Qualité commerciale hospitalière

Catalog Number

GFRST82SNAPW

Couleur

Blanc

Famille de produit

Hospital Grade

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Nylon

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Standard

Type d'article

Autotest de la prise DDFT

UPC

783585486291

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.77 po x 1.47 po

Hauteur

1.47 in

Largeur

1.77 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

0.5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10