HUBBELL CANADA
Snap-Fit, connecteur audio/vidéo, RCA Gold Pass-thru, coupleur F/F, blanc/amande, SFRCWFFAL
Image of SFRCWFFAL Snap-Fit, connecteur audio/vidéo, RCA Gold Pass-thru, coupleur F/F, blanc/amande, SFRCWFFAL
Image of SFRCWFFAL Snap-Fit, connecteur audio/vidéo, RCA Gold Pass-thru, coupleur F/F, blanc/amande, SFRCWFFAL
Discontinué

Snap-Fit, connecteur audio/vidéo, RCA Gold Pass-thru, coupleur F/F, blanc/amande, SFRCWFFAL

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFRCWFFAL

Snap-Fit, connecteur audio/vidéo, RCA Gold Pass-thru, coupleur F/F, blanc/amande.

Standard Product

Général

Catalog Number

SFRCWFFAL

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Couleur

Almond

Famille de produit

Accessory

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Spécifications

  • Device Type - Snap-Fit Connector Fittings
  • Snap-Fit Item - White RCA Pass-Through Female to Female Module

Températures nominales

Per TIA

Type

RCA Gold Pass-through F/F Coupler White Insulator

Type

Snap-Fit Connector

Type d'article

iSTATION RCA and Data Keystone Connectors

UPC

662620286358

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25