Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SFRCWFFW
Standard Product
Application
Snap-Fit RCA Jack
Catalog Number
SFRCWFFW
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type
White Insulator
Type
RCA, Pass-Thru, F to F Coupler
Type d'article
iSTATION RCA and Data Keystone Connectors
UPC
662620849256
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Plug-N-Play
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25