HUBBELL CANADA
Snap-Fit, connecteur audio/vidéo, RCA, terminaison à souder, rouge/blanc, SFRCRW
Image of SFRCRW Snap-Fit, connecteur audio/vidéo, RCA, terminaison à souder, rouge/blanc, SFRCRW
Image of SFRCRW Snap-Fit, connecteur audio/vidéo, RCA, terminaison à souder, rouge/blanc, SFRCRW
Discontinué

Snap-Fit, connecteur audio/vidéo, RCA, terminaison à souder, rouge/blanc, SFRCRW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFRCRW

Snap-Fit, connecteur audio/vidéo, RCA, terminaison à souder, rouge/blanc.

  • Snap-FitRCA
  • Terminaison à souder
  • Rouge/Blanc

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit RCA Jack

Catalog Number

SFRCRW

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

Red Insulator

Type

RCA, Solder Terminal

Type d'article

iSTATION RCA and Data Keystone Connectors

UPC

662620849058

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Solder

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25