Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SFRC110Y
Connecteurs RCA - Distribue les signaux audio et vidéo composants et composites d'un appareil à l'autre. Les applications typiques incluent la télévision, le câble, le magnétoscope/DVD, l'appareil photo, le caméscope, le projecteur, le cinéma maison et les centres de divertissement.
Standard Product
Catalog Number
SFRC110Y
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Couleur
Noir
Famille de produit
Accessory
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type
RCA 110 Punchdown Yellow Insulator
Type
Snap-Fit Connector
Type d'article
iSTATION RCA and Data Keystone Connectors
UPC
662620844053
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
110 Punch Down
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25