HUBBELL CANADA
Snap-Fit, connecteur S-Vidéo, bloc 110, noir, SFSV110BK
Image of SFSV110BK Snap-Fit, connecteur S-Vidéo, bloc 110, noir, SFSV110BK
Image of SFSV110BK Snap-Fit, connecteur S-Vidéo, bloc 110, noir, SFSV110BK
Discontinué

Snap-Fit, connecteur S-Vidéo, bloc 110, noir, SFSV110BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFSV110BK

Snap-Fit, connecteur S-Vidéo, bloc 110, noir.

Transmet les informations vidéo via un câble en divisant le signal en deux signaux distincts (chrominance) pour la couleur et (luminance) pour la luminosité. Les applications incluent le câble, le satellite, les DVD, les caméras, les caméscopes, les projecteurs, le cinéma maison, les systèmes de divertissement, la sécurité et la surveillance.

  • Snap-Fit
  • Connecteur S-Vidéo
  • Bloc 110
  • Noir

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit S-Video

Catalog Number

SFSV110BK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Couleur

Noir

Famille de produit

Accessory

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

Super S-Video Connector

Type

Snap-Fit Connector

Type d'article

iSTATION AV Keystone Connections

UPC

662620844060

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

110 Punch Down

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25