Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SPPBK10
Standard Product
Application
Bulk Speaker Banana Plug Black
Catalog Number
SPPBK10
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
Banana Plug
Type
Speaker
Type d'article
iSTATION Audio/Video Modules
UPC
662620843568
Poids
0.1 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25