Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SF35FFBK
Standard Product
Application
Snap-Fit 3.5mm Audio Jack
Catalog Number
SF35FFBK
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
3.5mm Pass-Thru, F/F
Type
Stereo Jack
Type d'article
iSTATION AV Keystone Connections
UPC
662620284439
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25