HUBBELL CANADA
Snap-Fit, Keystone, USB, A vers A, Blanc, SFUSBAAW
Image of SFUSBAAW Snap-Fit, Keystone, USB, A vers A, Blanc, SFUSBAAW

Snap-Fit, Keystone, USB, A vers A, Blanc, SFUSBAAW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFUSBAAW

Snap-Fit, Keystone, USB, A vers A, Blanc.

  • Snap-Fit
  • Keystone
  • USB
  • A à A
  • Blanc

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit USB Jack

Catalog Number

SFUSBAAW

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Indicateur EU RoHs

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

USB

Type

Data

Type d'article

iSTATION RCA and Data Keystone Connectors

UPC

662620289199

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25