Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2625
Produit standard
Application
À usage intensif intensif industriel
Catalog Number
HBL2625
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Oui
Isolation
Corps isolé
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
entrée à bride
Type d'article
Entrée à bride Insulgrip® 30A avec terre
UPC
783585038896
Dimensions
2.88 po x 2.88 po x 2.09 po
Hauteur
2.09 in
Largeur
2.88 in
Longueur
2.88 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
250 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L6-30P
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
2160
Quantité dans l'emballage
10