HUBBELL CANADA
Image of HCPWRPED52GRY Socle de recharge électrique 52" gris, HCPWRPED52GRY
Image of HCPWRPED52GRY Socle de recharge électrique 52" gris, HCPWRPED52GRY
Image of HCPWRPED52GRY Socle de recharge électrique 52" gris, HCPWRPED52GRY
Image of HCPWRPED52GRY Socle de recharge électrique 52" gris, HCPWRPED52GRY
+2
Image of HCPWRPED52GRY Socle de recharge électrique 52" gris, HCPWRPED52GRY
Discontinué

Socle de recharge électrique 52" gris, HCPWRPED52GRY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HCPWRPED52GRY

Socle de recharge électrique 52" gris.

sans trousse d'éclairage

Général

Catalog Number

HCPWRPED52GRY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Nombre de prises

4

Type

  • Power Charging Pedestal
  • USB Type A and C

UPC

783585547190

Dimensions

Dimensions

12 po x 52.4 po x 6 po

Hauteur

6 in

Largeur

52.4 in

Longueur

12 in

Poids

25 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Configuration

Nombre de prises

4