HUBBELL CANADA
Socle de recharge électrique 64" gris avec trousse d'éclairage, HCPWRPED52LKGRY
Image of HCPWRPED52LKGRY Socle de recharge électrique 64" gris avec trousse d'éclairage, HCPWRPED52LKGRY
Image of HCPWRPED52LKGRY Socle de recharge électrique 64" gris avec trousse d'éclairage, HCPWRPED52LKGRY
Image of HCPWRPED52LKGRY Socle de recharge électrique 64" gris avec trousse d'éclairage, HCPWRPED52LKGRY
Image of HCPWRPED52LKGRY Socle de recharge électrique 64" gris avec trousse d'éclairage, HCPWRPED52LKGRY
+2
Image of HCPWRPED52LKGRY Socle de recharge électrique 64" gris avec trousse d'éclairage, HCPWRPED52LKGRY
Discontinué

Socle de recharge électrique 64" gris avec trousse d'éclairage, HCPWRPED52LKGRY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HCPWRPED52LKGRY

Socle de recharge électrique 64" gris avec trousse d'éclairage.

Trousse d'éclairage

Général

Catalog Number

HCPWRPED52LKGRY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Nombre de prises

4

Type

  • Power Charging Pedestal
  • USB Type A and C

UPC

783585547183

Dimensions

Dimensions

12 po x 64.4 po x 6 po

Hauteur

6 in

Largeur

64.4 in

Longueur

12 in

Poids

27 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Configuration

Nombre de prises

4