Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: C6FTPSPW
FTP
Application
Plenum
Catalog Number
C6FTPSPW
Construction
Copper/Insulation Eccentricity Shall Be 90% Minimum
Indicateur EU RoHs
Matériel - gaine
Low Smoke PVC
Taux de transfert de données
1GbE, Limited 10GbE
Températures nominales
-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)
Type d'article
NEXTSPEED Category 6 FTP Cable
Type d'écran de débris
Foil Tape
UPC
662620288109
Impédance
100
Brins ou fil plein
4-Pair
Couleur NEMA
White
Tailles (calibres) de conducteurs
#23 AWG
Type de conducteur
Solid Bare Copper
Indicateur EU RoHs
Taux de transfert de données
1GbE, Limited 10GbE
Températures nominales
-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)
Type d'écran de débris
Foil Tape
Quantité dans l'emballage
1000