HUBBELL CANADA
Solutions en cuivre, câble, Cat6, paire torsadée en feuille, 10 Gig, Riser évalué, ENROULEUR, blanc, C6FTPSRW
Image of C6FTPSRW Solutions en cuivre, câble, Cat6, paire torsadée en feuille, 10 Gig, Riser évalué, ENROULEUR, blanc, C6FTPSRW
Image of C6FTPSRW Solutions en cuivre, câble, Cat6, paire torsadée en feuille, 10 Gig, Riser évalué, ENROULEUR, blanc, C6FTPSRW
Discontinué

Solutions en cuivre, câble, Cat6, paire torsadée en feuille, 10 Gig, Riser évalué, ENROULEUR, blanc, C6FTPSRW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C6FTPSRW

Solutions en cuivre, câble, Cat6, paire torsadée en feuille, 10 Gig, Riser évalué, Enrouleur, blanc.

  • Cat6 
  •  Paire torsadée en aluminium
  • 10 Go 
  •  Évalué pour les colonnes montantes
  • Bobine

FTP

Général

Application

Riser

Catalog Number

C6FTPSRW

Construction

Copper/Insulation Eccentricity Shall Be 90% Minimum

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

Low Smoke PVC

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type d'article

NEXTSPEED Category 6 FTP Cable

Type d'écran de débris

Foil Tape

UPC

662620288130

Caractéristiques électriques

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

White

Tailles (calibres) de conducteurs

#23 AWG

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Configuration

Type d'écran de débris

Foil Tape

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000