HUBBELL CANADA
Solutions en cuivre, cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, fin, longueur 7', rose, HC5EPK07
Image of HC5EPK07 Solutions en cuivre, cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, fin, longueur 7', rose, HC5EPK07
Image of HC5EPK07 Solutions en cuivre, cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, fin, longueur 7', rose, HC5EPK07
Discontinué

Solutions en cuivre, cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, fin, longueur 7', rose, HC5EPK07

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC5EPK07

Solutions en cuivre, cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, fin, longueur 7', rose.

Les cordons de brassage NetSELECT® permettent un changement rapide des lignes voix/données avec l'insertion de fiches modulaires. Conforme et dépasse les normes ANSI/TIA – Catégorie 6 et Catégorie 5e. Répertorié UL et cUL.

  • Composant Catégorie 5E vérifié dépassant les limites TIA
  • Fiche optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
  • Assurance Gigabit
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Standard Product

Général

Application

Category 5e

Atténuation

.1dB

Catalog Number

HC5EPK07

Couleur

Rose

Matériel - gaine

Flame Retardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

NEXTSPEED Category 6 and 5e Patch Cords

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620235653

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC