HUBBELL CANADA
Image of PRB1225 Sondes de proximité Signal-QuickTM, 12 x 25mm, acier zingué, PRB1225
Image of PRB1225 Sondes de proximité Signal-QuickTM, 12 x 25mm, acier zingué, PRB1225
Discontinué

Sondes de proximité Signal-QuickTM, 12 x 25mm, acier zingué, PRB1225

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PRB1225

Sondes de proximité Signal-QuickTM, 12 x 25mm, acier zingué.

  • 12 x 25 mm
  • Acier zingué

Standard Product

Général

Application

Sensor Mounting

Catalog Number

PRB1225

Construction

Fabricated

Couleur

Metallic

Matériau

Composite

Type d'article

Proximity Probe

UPC

783585710105

Dimensions

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

M12, 25MM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10