HUBBELL CANADA
Image of PH6597TV Sortie de téléphone et CATV qualité marine, PH6597TV
Image of PH6597TV Sortie de téléphone et CATV qualité marine, PH6597TV
Discontinué

Sortie de téléphone et CATV qualité marine, PH6597TV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH6597TV

Sortie de téléphone et CATV qualité marine.

  • Appareil téléphonique/TV
  • Téléphone marin et prise CATV
  • Noir

Corrosion Resistant

Général

Catalog Number

PH6597TV

Conditions environnementales

Weather Resistant

Couleur

Noir

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP44 Suitability

Spécifications

  • Housing Type - Non-Metallic
  • Product Type - Phone/TV Devices
  • Version - Combination Phone/TV Dock Outlet

Type d'article

Single

UPC

783585905006

Dimensions

Poids

0.35 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

Telephone/CATV A

Description de la tension nominale

Telephone Signal Only kV

Phase

Single Phase

Tension nominale

Telephone Signal Only kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #14 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Weather Resistant

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP44 Suitability

Logistique

Quantité dans l'emballage

10