HUBBELL CANADA
Sortie DEL d'urgence série EBS, puissance nominale dangereuse, 120-277 VAC 5 000 K, lumens, EBS23DH-PTCG
Image of EBS23DH-PTCG Sortie DEL d'urgence série EBS, puissance nominale dangereuse, 120-277 VAC 5 000 K, lumens, EBS23DH-PTCG
Image of EBS23DH-PTCG Sortie DEL d'urgence série EBS, puissance nominale dangereuse, 120-277 VAC 5 000 K, lumens, EBS23DH-PTCG
Discontinué

Sortie DEL d'urgence série EBS, puissance nominale dangereuse, 120-277 VAC 5 000 K, lumens, EBS23DH-PTCG

Marque: Killark

No de catalogue: EBS23DH-PTCG

Le système de batterie de secours à LED antidéflagrant de la série EBS est conçu pour les applications d'évacuation ou anti-panique. Ce luminaire est fabriqué avec un logement en aluminium moulé sans cuivre et des têtes de luminaire qui sont peintes par poudrage époxy.

  • Les têtes DEL fournissent un éclairage clair et net à 5 000° Kelvin
  • valeur de la tête DEL L70 100 000 heures pour un entretien minimal
  • deux modèles de tête jusqu'à 500 % plus lumineux que les unités conventionnelles concurrentes
  • boîtier de type 4 (NEMA 4) pour les endroits humides et difficiles
  • le groupe B est standard lors de l'utilisation de têtes de type EBSHK
  • Déconnexion automatique de sécurité – Le retrait du couvercle principal déconnecte l'alimentation de la batterie
  • Adaptation ambiante 0°C à 45°C L'unité de batterie se dirige à 55°
  • L'unité compacte ne nécessite que deux points de montage
  • Tension mondiale 120-277 VAC 50/ Entrée 60 Hz Autres caractéristiques
  • % élevé de lumens maintenus pendant un cycle de sortie de 90 minutes
  • les têtes de type EBSHK sont entièrement réglables sur l'unité ou à distance lorsqu'elles sont commandées avec des kits de montage scellés en usine RFSL
  • les têtes de type EBSEL sont scellées en usine sur leurs boîtes de montage de type EZ
  • les têtes peuvent être monté à distance à plus de 300' de l'unité de batterie
  • les batteries scellées Ni-Cad fournissent 90 minutes d'éclairage
  • le voyant DEL de l'unité de base intégrée indique que l'alimentation CA est présente
  • choix de station Push-To-Test intégrée ou à distance pour vérifier le fonctionnement du système
  • La capsule pour inhiber la corrosion est standard avec l'unité de boîtier principale
  • borniers identifiés pour les connexions entrantes et sortantes

Le système de batterie de secours à LED antidéflagrant de la série EBS est conçu pour les applications de sortie ou anti-panique. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et des têtes de luminaire recouvertes d'un revêtement en poudre époxy pour une résistance supplémentaire à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

EBS23DH-PTCG

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

EBS Series

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936082875

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

23 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs