HUBBELL CANADA
Sous la boîte de distribution de Cabinet, pour DDFT, non métallique , blanc, RU270W
Image of RU270W Sous la boîte de distribution de Cabinet, pour DDFT, non métallique , blanc, RU270W
Image of RU270W Sous la boîte de distribution de Cabinet, pour DDFT, non métallique , blanc, RU270W
play
Tradeselect Devices

Sous la boîte de distribution de Cabinet, pour DDFT, non métallique , blanc, RU270W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RU270W

Sous la boîte de distribution de Cabinet, pour DDFT, non métallique , blanc.

  • Matériel de montage inclus 
  • Disponible avec couvercle en nylon ou en métal 
  • Configurable sur mesure, accepte tout dispositif de style décorateur

Produit standard

Général

Application

Distribution d'énergie sous l'armoire/au comptoir

Catalog Number

RU270W

Construction

Fabriqué

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Acier

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de prises de sortie

1) Decorator Opening

Spécifications

Material - White Nylon

Type d'article

Boîtier DDFT profond

UPC

883778112966

Dimensions

Poids

1 lb

Taille de l'afficheur

1-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed E31999

Configuration

Nombre de prises de sortie

1) Decorator Opening

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1470

Quantité dans l'emballage

10