HUBBELL CANADA
SP2 PoE / PoE+ Indoor Handset Stations; 915-A41R100
Image of 915-A41R100 SP2 PoE / PoE+ Indoor Handset Stations; 915-A41R100
Image of 915-A41R100 SP2 PoE / PoE+ Indoor Handset Stations; 915-A41R100

SP2 PoE / PoE+ Indoor Handset Stations; 915-A41R100

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 915-A41R100

SP2 with Power over Ethernet (PoE/PoE+) operation is one of GAI-TRONICS’ most advanced paging and intercom systems. Combining the simplicity of “press to page, release to party” operation with cutting-edge multicast Voice over Internet Protocol (VoIP) technology, SP2 is capable of providing virtually instant communication in the most demanding of environment.

  • Multicast VoIP Technology
  • Serverless Technology
  • Full Duplex Communication
  • Five Party Lines
  • PoE or PoE+ Operation
  • Efficient Class D Amplifier with up to 14W Output
  • Ambient Level Sensing (ALS)
  • Remote Terminal Unit (RTU) Operation for Input/Output Applications
  • Remote Monitoring
  • CAT5/5E Network Connection
  • Indoor Mounting

Général

Alimentation de puissance

14 Watt (PoE+)

Catalog Number

915-A41R100

Construction

16-gauge Cold-rolled Steel

Couleur

Safety Orange

Haut-parleur de sortie

8 ohm

Matériau

ABS

Options de connexion

VoIP, Ethernet with Alt Page & RTU

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Série

SP2 Series

Type de fini

Safety orange powder coating

Dimensions

Capacité en pieds cubes

481.6875 cu.in

Hauteur

12.5 in

Largeur

5.25 in

Profondeur

7.34 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

14 Watt (PoE+)

Tension d'entrée

PoE / PoE+

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Safe Area

Enregistré pour certification

  • CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00
  • UL 60950

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 ohm

Options de connexion

VoIP, Ethernet with Alt Page & RTU

Plage de température

-22° F to +140° F (-30° C to +60° C)