Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 910-C20R100
Alimentation de puissance
14 Watt (PoE+)
Catalog Number
910-C20R100
Construction
16 gauge cold-rolled steel
Couleur
Safety Orange
Haut-parleur de sortie
8 ohm
Options de connexion
VoIP, Ethernet with RTU
Résistance aux intempéries
NEMA Type 12
Série
SP2 Series
Type de fini
Safety orange powder coating
Capacité en pieds cubes
481.6875 cu.in
Hauteur
12.5 in
Largeur
5.25 in
Profondeur
7.34 in
Alimentation de puissance
14 Watt (PoE+)
Tension d'entrée
PoE / PoE+
Enregistré pour certification
Résistance aux intempéries
NEMA Type 12
Haut-parleur de sortie
8 ohm
Options de connexion
VoIP, Ethernet with RTU
Plage de température
-22° F to +140° F (-30° C to +60° C)