Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL4W100C
Protection du panneau de dérivation câblé – La conception en brique du dispositif de protection contre les surtensions câblé est idéale pour les zones où l'espace est une considération majeure. L'unité de surtension peut être montée directement sur le panneau via une connexion de raccord de chasse qui réduira la longueur et l'impédance du câble tout en augmentant les niveaux de protection. Le produit 100 kA est doté d'un boîtier NEMA 4X et d'un indice SCCR de 200 kA. Les dispositifs de protection contre les surtensions filaires SpikeShield sont répertoriés UL1449 4e édition.
Dry Contacts, NEMA 4X
Application
Surface Mount Brick with Leads
Catalog Number
HBL4W100C
Conditions environnementales
Indoor and Outdoor
Famille de produit
Wired-In Panels
Matériau
Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)
Temps de réponse
5
Type
100kA
Type d'article
Wired-In Branch Panel Protection
Type d'indicateurs
Green Status LED, Audible Alarm
UPC
783585120799
Taille de l'afficheur
100kA Peak
Connectivité
Leads
Description de la tension nominale
120/208 VAC Wye
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
Three Phase
Tension nominale
Conditions environnementales
Indoor and Outdoor
Norme(s) de l'industrie
cULus UL1449-3Rd Edition Type 2 Spd
Performance
Température fonctionnement
-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)
Temps de réponse
5
Type d'indicateurs
Green Status LED, Audible Alarm
Nombre d'unités sur la palette
216
Quantité dans l'emballage
1