HUBBELL CANADA
Square D - Prise 30A série FHL Disjoncteur 30A 2W3P - Bloc 316SS, VBQ3023SH30SS
Image of VBQ3023SH30SS Square D - Prise 30A série FHL Disjoncteur 30A 2W3P - Bloc 316SS, VBQ3023SH30SS
Image of VBQ3023SH30SS Square D - Prise 30A série FHL Disjoncteur 30A 2W3P - Bloc 316SS, VBQ3023SH30SS
Discontinué

Square D - Prise 30A série FHL Disjoncteur 30A 2W3P - Bloc 316SS, VBQ3023SH30SS

Marque: Killark

No de catalogue: VBQ3023SH30SS

Square D - FHL Series 30A Receptacle 30A Disjoncteur 2W3P - Bloc 316SS.

  • Mécanisme de verrouillage de prise pour la construction Dead-Front. L’interrupteur ne peut pas être allumé sans la fiche complètement insérée. La fiche ne peut pas être retirée avec l’interrupteur en position « ON »
  • Options de défaut à la terre disponibles
  • Salle de câblage spacieuse qui répond aux exigences NEC en matière de cintrage des fils.
  • Pattes de montage réglables
  • Boulons de couvercle à dégagement rapide avec trois fils pour un retrait plus rapide
  • Finition polyester/époxy appliquée électrostatiquement
  • La poignée du disjoncteur est dotée de dispositions permettant de verrouiller « ON » ou « OFF » avec jusqu'à trois cadenas

La série Killark VersaMate® VBQ de prises commutées et verrouillées offre une solution de prise dans les zones dangereuses. Les indices de résistance aux intempéries NEMA 4X permettent une utilisation en intérieur et en extérieur, et la construction en aluminium sans cuivre avec un revêtement polyester/époxy appliqué électrostatiquement garantit une résistance ultime à la corrosion. Mécanisme de verrouillage de fiche pour une construction à front mort, garantissant que l'interrupteur ne peut pas être allumé sans une fiche complètement insérée (la fiche ne peut pas être retirée avec l'interrupteur en position « ON », évitant ainsi les arcs et les étincelles potentiellement dommageables). Le disjoncteur intégré permet une protection locale des circuits (options Square D et Cutler-Hammer disponibles).

Général

Catalog Number

VBQ3023SH30SS

Famille de produit

Plugs & Receptacles

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

Dead-End

Série

VBQ Series

Type

Pin & Sleeve

Type de prise

Mechanically Interlocked

UPC

783936019048

Dimensions

Taille du moyeu

1-1/2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Configuration

Motif du moyeu

Dead-End