Marque: Killark
No de catalogue: VBQ1034SH100
La série VersaMate® VBQ de prises interrompues et interverrouillées de Killark offre une solution de prise dans les zones dangereuses. L'indice de résistance aux intempéries NEMA 4X permet une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, et la construction en aluminium sans cuivre avec électrostat
Catalog Number
VBQ1034SH100
Famille de produit
Plugs & Receptacles
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Motif du moyeu
Dead-End
Série
VBQ Series
Type
Épingle
Type de prise
Mechanically Interlocked
UPC
783936019000
Taille du moyeu
1-1/2"
Courant nominal
100 A
Nombre de fils
4
Nombre de pôles
3
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Motif du moyeu
Dead-End