Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PFBSTAND
Le support en PVC pré-coulé augmente la hauteur des boîtiers non métalliques de 2,50" à 4,0".
Application
À utiliser avec les boîtes de sol en béton
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
PFBSTAND
Construction
Non métallique
Couleur
Blanc
Famille de produit
Recessed - CFB Series;Flush Round - PFB Series;Flush - S1 Series
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Marque des goujons
Concrete Floor Boxes
Matériau
thermoplastique
Matériau de construction - Unité principale
T Meunt
Taille
Standard Sized Product
Type
Support en PVC
Type d'accessoire
Stands d'avant-production
UPC
783585548920
Poids
0.45 lb
Taille
Standard Sized Product
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Service
Single; Multi
Quantité dans l'emballage
10