HUBBELL CANADA
Image of HCSFS Station de charge câblée Hubbell, HCSFS
Discontinué

Station de charge câblée Hubbell, HCSFS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HCSFS

Station de charge câblée Hubbell.

Support de sol

Général

Catalog Number

HCSFS

Couleur

  • Black
  • Aluminum

Indicateur EU RoHs

Nombre de prises

8

Type

  • Cabled Charging Unit
  • (3) Apple Lightning, (3) Micro USB and (2) USB Type C

UPC

783585548395

Dimensions

Dimensions

15 po x 48 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

48 in

Longueur

15 in

Poids

40 lb

Lié au conducteur

Longueur du cordon

6 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Configuration

Nombre de prises

8