HUBBELL CANADA
Image of HCSFSBLANK Station de charge câblée Hubbell, HCSFSBLANK
Image of HCSFSBLANK Station de charge câblée Hubbell, HCSFSBLANK
Image of HCSFSBLANK Station de charge câblée Hubbell, HCSFSBLANK
Discontinué

Station de charge câblée Hubbell, HCSFSBLANK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HCSFSBLANK

Station de charge câblée Hubbell.

Support de sol

Général

Catalog Number

HCSFSBLANK

Couleur

  • Black
  • Aluminum

Indicateur EU RoHs

Nombre de prises

8

Type

  • Cabled Charging Unit
  • (3) Apple Lightning, (3) Micro USB and (2) USB Type C

UPC

783585548371

Dimensions

Dimensions

15 po x 48 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

48 in

Longueur

15 in

Poids

40 lb

Lié au conducteur

Longueur du cordon

6 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Configuration

Nombre de prises

8