Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HCSWM
Catalog Number
HCSWM
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Nombre de prises
8
Type
UPC
783585548388
Dimensions
18 po x 9 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
9 in
Longueur
18 in
Poids
3.2 lb
Longueur du cordon
6 ft
Indicateur EU RoHs
Nombre de prises
8