Marque: Ripley Tools
No de catalogue: 81161
Catalog Number
81161
Matériau
Steel Alloy
UPC
096359872696
Diamètre
0.039 in - 0.079 in
Dimensions
1.5 po x 1.5 po x 0.82 po
Dimensions Métrique
38.1 x 38.1 x 20.7 mm
Hauteur
0.82 in
Largeur
1.5 in
Largeur métrique
38.1
Longueur
1.5 in
Longueur Métrique
38.1
Métrique de hauteur
20.7 mm
Conducteurs - taille de câbles blindés
0.039″ - 0.079″ (1 - 2 mm)