Marque: Opti-Loop
No de catalogue: FOS2TMK
The aluminum Opti-Loop™ FOS for strand and messenger mounted cable is available in a variety of sizes.
'illets d'attache de câble
Yes
Application
Strand/Messenger Cable storage
Catalog Number
FOS2TMK
Catégorie de produit
Communications Connectors
Enveloppes d'emballage
Multi
Matériau
6005 Alloy Aluminum
Type de fini
Dual Coat Baked On Polyester Powder Coat
Type de produit
Messenger Hardware
UPC
096359706984
Diamètre - Intérieur
12.125 in
Diamètre extérieur
13.4 in
Dimensions
25.940 po x 14.377 po x 3.726 po
Hauteur
3.726 in
Largeur
14.377 in
Longueur
25.94 in
Poids
4.4 lb
Diamètre de navette - Maximum
0.25 in
Diamètre de navette - Minimum
0.313 in
Type de conducteur
Messenger Strand
Nombre d'unités sur la palette
120