HUBBELL CANADA
Image of FOS3TMK Strand/Messenger Aerial Slack Storage System
*Image représentative
Image of FOS3TMK Strand/Messenger Aerial Slack Storage System

Strand/Messenger Aerial Slack Storage System

Marque: Opti-Loop

No de catalogue: FOS3TMK

OptiLoop 16.125" Strand Mount Aerial Slack Storage System, 6005 Alloy Aluminum, Dual coat baked on polyester powder coat

The aluminum Opti-Loop™ FOS for strand and messenger mounted cable is available in a variety of sizes.

  • 6005 alloy aluminum construction with continuous welds at cross bars and ends
  • Dual coat baked on polyester powder coat finish
  • Tie eyelets accommodate both stainless steel and plastic ties.
  • Radius ends ensure no sharp corners.
  • The outward-facing channel design and minimal surface area minimizes stress and ice loading.
  • Aluminum brackets and bugnuts with galvanized nuts and bolts

Général

'illets d'attache de câble

Yes

Application

Strand/Messenger Cable storage

Catalog Number

FOS3TMK

Catégorie de produit

Communications Connectors

Enveloppes d'emballage

Single

Matériau

6005 Alloy Aluminum

Type de fini

Dual Coat Baked On Polyester Powder Coat

Type de produit

Messenger Hardware

UPC

096359707004

Dimensions

Diamètre - Intérieur

16.125 in

Diamètre extérieur

17.7 in

Dimensions

30.438 po x 18.252 po x 2.813 po

Hauteur

2.813 in

Largeur

18.252 in

Longueur

30.438 in

Poids

5.5 lb

Lié au conducteur

Diamètre de navette - Maximum

0.25 in

Diamètre de navette - Minimum

0.313 in

Type de conducteur

Messenger Strand

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

75