Marque: Opti-Loop
No de catalogue: FOS4TMK
The aluminum Opti-Loop™ FOS for strand and messenger mounted cable is available in a variety of sizes.
'illets d'attache de câble
Yes
Application
Strand/Messenger Cable storage
Catalog Number
FOS4TMK
Catégorie de produit
Communications Connectors
Enveloppes d'emballage
Single
Matériau
6005 Alloy Aluminum
Type de fini
Dual Coat Baked On Polyester Powder Coat
Type de produit
Messenger Hardware
UPC
096359707011
Diamètre - Intérieur
18.125 in
Diamètre extérieur
19.7 in
Dimensions
31.688 po x 20.500 po x 2.813 po
Hauteur
2.813 in
Largeur
20.5 in
Longueur
31.688 in
Poids
6.1 lb
Diamètre de navette - Maximum
0.25 in
Diamètre de navette - Minimum
0.313 in
Type de conducteur
Messenger Strand
Nombre d'unités sur la palette
75