Marque: Burndy
No de catalogue: PENHT8
Catalog Number
PENHT8
Nom de commerce
PENETROX™
Quatre points
-58 °F
Type d'emballage
Squeeze Bottle
UPC
781810476567
UPC 14 Digit GTIN
00781810476567
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Taille de l'emballage
8 oz