Marque: Raco
No de catalogue: 1530RAC
Application
Catalog Number
1530RAC
Famille de produit
Rigid/IMC
Type de produit
Commercial Fittings
UPC
050169015308
Dimensions
3.1 po x 3.45 po x 3.45 po
Hauteur
3.45 in
Largeur
3.45 in
Longueur
3.1 in
Poids
1.6 lb
Taille du marché
2.5 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Nombre d'unités sur la palette
700
Nombre de paquets minimum
2
Quantité dans l'emballage
2