HUBBELL CANADA
Image of BCSM18 Support coussiné style bloc du capteur Signal-Quick™ 18mm, BCSM18
Image of BCSM18 Support coussiné style bloc du capteur Signal-Quick™ 18mm, BCSM18
Image of BCSM18 Support coussiné style bloc du capteur Signal-Quick™ 18mm, BCSM18
Discontinué

Support coussiné style bloc du capteur Signal-Quick™ 18mm, BCSM18

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BCSM18

Support coussiné style bloc du capteur Signal-Quick™ 18mm.

  • Réduit les stocks de capteurs de rechange
  • Réduit les temps d'arrêt et les dépenses de remplacement
  • Le boîtier à ressort élimine les dommages causés par les chocs
  • Les embouts blindés et non blindés éliminent les dommages dus à l'abrasion

Standard Product

Général

Application

Sensor Mounting

Catalog Number

BCSM18

Construction

Fabricated

Couleur

Noir

Matériau

Composite

Spécifications

  • Housing - Anodized aluminum
  • Jam nuts - Zinc-plated brass

Type d'article

Block Cushion Sensor Mount

UPC

783585710280

Dimensions

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

18MM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10