HUBBELL CANADA
Image of BCSM8 Support coussiné style bloc du capteur Signal-Quick™ 8mm, BCSM8
Image of BCSM8 Support coussiné style bloc du capteur Signal-Quick™ 8mm, BCSM8
Image of BCSM8 Support coussiné style bloc du capteur Signal-Quick™ 8mm, BCSM8
Discontinué

Support coussiné style bloc du capteur Signal-Quick™ 8mm, BCSM8

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BCSM8

Support coussiné style bloc du capteur Signal-Quick™ 8mm.

  • Réduit les stocks de capteurs de rechange
  • Réduit les temps d'arrêt et les dépenses de remplacement
  • Le boîtier à ressort élimine les dommages causés par les chocs
  • Les embouts blindés et non blindés éliminent les dommages dus à l'abrasion

Standard Product

Général

Application

Sensor Mounting

Catalog Number

BCSM8

Construction

Fabricated

Couleur

Noir

Matériau

Composite

Spécifications

  • Housing - Anodized aluminum
  • Jam nuts - Zinc-plated brass

Type d'article

Block Cushion Sensor Mount

UPC

783585710266

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

8MM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10