HUBBELL CANADA
Support d'équipement NEXTFRAME, 84po x 19po, 45 unités, DP Debout, HPW84RR19D
Image of HPW84RR19D Support d'équipement NEXTFRAME, 84po x 19po, 45 unités, DP Debout, HPW84RR19D
Image of HPW84RR19D Support d'équipement NEXTFRAME, 84po x 19po, 45 unités, DP Debout, HPW84RR19D

Support d'équipement NEXTFRAME, 84po x 19po, 45 unités, DP Debout, HPW84RR19D

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HPW84RR19D

Support d'équipement NEXTFRAME, 84po x 19po, 45 unités, DP Debout

  • Chaque unité de rack est numérotée
  • Le schéma universel des trous de montage permet d'utiliser de nombreux types de gestionnaires de câbles verticaux
  • Les rails d'une profondeur de 6" offrent une stabilité supplémentaire

Identificateurs d'unités

Général

Application

Rack de relais d'équipement

Catalog Number

HPW84RR19D

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Aluminium

Matériel - quincaillerie de montage

45U

Spécifications

  • Angled Base - Extruded aluminum
  • Angled Top - Extruded aluminum
  • Assembly Kit - Steel
  • Combo Screw - Steel
  • Vertical Member - Extruded aluminum
  • Washer - Nylon

Type d'article

Porte-équipement

UPC

662620103341

Dimensions

Épaisseur

0.14

Largeur

20.25 in

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern
  • UL 1863

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

30

Quantité dans l'emballage

1