HUBBELL CANADA
Image of BM08N Support de bloc Signal-Quick™, 8 mm, nylon, BM08N
Image of BM08N Support de bloc Signal-Quick™, 8 mm, nylon, BM08N
Discontinué

Support de bloc Signal-Quick™, 8 mm, nylon, BM08N

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BM08N

Support de bloc Signal-Quick™, 8mm, Nylon.

  • À utiliser lorsque les filetages sont inaccessibles
  • Réduit et/ou élimine les dommages dus à l'abrasion
  • Réduit les temps d'arrêt et les dépenses de remplacement du capteur

Standard Product

Général

Application

Sensor Mounting

Catalog Number

BM08N

Construction

Molded

Couleur

Noir

Matériau

Composite

Spécifications

  • Component Style - Nylon
  • Material - Glass-filled Nylon

Type d'article

Block Mount

UPC

783585710846

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

8MM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10